You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs d'analyse
  5. Moniteur de particules pour la surveillance d'état d'huile

Moniteur de particules pour la surveillance d'état d'huile

  • Surveillance des tendances par l'analyse de la concentration de particules
  • Affichage de la classe de pureté sur écran LCD
  • Plage d'utilisation jusqu'à 420 bars
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Bus CAN, sorties analogiques et de commutation

Moniteur de particules pour la surveillance d'état d'huile


Moniteur de particules pour la surveillance du niveau d'huile

Le moniteur de particules de la série LDP surveille le niveau de pureté ou de souillure d'huiles, huiles hydrauliques et fluides de coupe. La mémoire de données intégrée permet une analyse à long terme. L'afficheur LCD indique la classe de pureté selon ISO 4406:99 ou SAE AS4059E en tant que facteur de concentration.
L'appareil dispose d'une interface CANopen. La transmission de la valeur mesurée se fait en outre via une sortie analogique. Une sortie de commutation est également disponible et peut être utilisée comme alarme.
Le moniteur est équipé de deux raccords Minimess, à l'aide desquels il peut être installé dans le courant secondaire du circuit d'huile. Le raccordement électrique se fait aisément via un connecteur M12.
Le boîtier robuste et l'indice de protection élevé permettent une utilisation dans un environnement industrielle sévère.