1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs
  5. Kits de montage pour vannes manuelles

Kits de montage pour vannes manuelles

  • Pour la signalisation fiable des positions finales pour vannes manuelles
  • Montage simple et fixation solide
  • Flexibilité grâce à la hauteur réglable
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Pour des applications en zones à risque d'explosion


Signalisation des positions finales pour vannes manuelles
Ce kit de montage vous permet d'équiper vos vannes manuelles avec des détecteurs inductifs doubles et des cames de commutation. N'importe quel détecteur double approprié pour un gabarit de perçage de 80 x 30 mm selon VDI / VDE 3845 peut être utilisé avec une came de commutation. Ceci permet la signalisation fiable des positions finales. Le kit de montage peut être utilisé à une température ambiante de -30 à 80 °C.

Universel et flexible
La partie supérieure en plastique permet l'utilisation en zones ATEX. L'embase est appropriée pour une multitude de vannes à bride ISO (DIN EN ISO 5211) et est raccordée à l'arbre de vanne par une vis d’entraînement. L'utilisation de composants en inox garantit une longévité accrue.