1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Tubes protecteurs

Capteurs de température - Tubes protecteurs

  • Autorise l’étalonnage du capteur en fonctionnement
  • Variantes pour l’utilisation dans les applications hygiéniques
  • Boîtier compact et robuste
  • Approprié pour tous les sondes de température à partir de Ø 3 mm
  • Longueurs d’encastrement de 30 à 330 mm


Tubes protecteurs

Les fluides agressifs et les pressions et vitesses d'écoulement élevées requièrent l'utilisation de tubes protecteurs. Ces derniers protègent les capteurs de température des influences nuisibles et permettent le remplacement des capteurs pendant le process.
Une variété de raccords process et de longueurs d'installation permet l'utilisation dans des applications aseptiques et industrielles.