You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Réglage intuitif du seuil de commutation

Capteurs de température - Réglage intuitif du seuil de commutation

  • Réglage simple du point de commutation à l'aide de deux bagues de réglage lisibles de manière optimale
  • Temps de réponse très court
  • Verrouillage mécanique empêchant un déplacement involontaire
  • Points de commutation réglables librement entre -25 °C et 140 °C
  • Réglage du point de commutation sans la présence de température de système

Capteurs de température - Réglage intuitif du seuil de commutation


Réglage intuitif de seuil

Le capteur de température TK se distingue par son utilisation intuitive, son excellent temps de réponse et son boîtier compact.
L'utilisation facile par deux anneaux de réglage radiaux sur le capteur permet un réglage rapide et précis des seuils - même sans appliquer de température au système. Le verrouillage mécanique empêche un réglage involontaire du capteur. Un capuchon protecteur optionnel garantit la sécurité de manipulation.