1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Capteurs affleurants pour l'industrie agro-alimentaire

Capteurs de température - Capteurs affleurants pour l'industrie agro-alimentaire

  • Conforme en matière d’hygiène et solide
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Sortie sous forme de transmetteur 4 à 20 mA ou Pt100
  • Étanchéité sûre dans le process


Capteurs affleurants pour l'industrie agroalimentaire

Les capteurs de température affleurants sont particulièrement appropriés pour des applications dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. Ils y sont utilisés par exemple dans des agitateurs ou des obus racleurs.
Le boîtier compact et peu encombrant permet une utilisation dans des espaces de montage réduits.
Le boîtier en inox dispose d'un cône d'étanchéité G 1/2 en tant que raccord process et permet une installation simple et rapide.
La précision de mesure élevée des capteurs permet une détection précise de la température. Grâce à leur indice de protection élevé, les appareils peuvent être utilisés dans des environnements où les processus de nettoyage sont fréquents.