1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Transmetteurs avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire

Capteurs de température - Transmetteurs avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire

  • Écran LED lisible
  • Temps de réponse très court
  • Communication aisée par IO-Link
  • Longueurs de barre de 30 à 350 mm
  • Conforme en matière d’hygiène et solide


Transmetteur avec afficheur pour l'industrie agroalimentaire


Les transmetteurs de température de la série TD mesurent de manière précise et fiable la température des fluides dans les cuves et les réservoirs. Grâce à leur design aseptique compact et leur raccord process intégré, ils sont particulièrement appropriés pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. L'afficheur bien lisible permet d'indiquer la température sur site.
Grâce à un indice de protection élevé, à un boîtier en acier inox entièrement soudé et à une tenue en pression élevée, les transmetteurs conviennent particulièrement à une utilisation dans un environnement industriel sévère.
Les capteurs sont disponibles avec divers raccords process, longueurs de sonde et étendues de mesure. Une variété d'adaptateurs facilite le montage dans le process.
Les appareils peuvent être exploités avec deux ou quatre fils. En cas de fonctionnement à quatre fils, le transmetteur peut être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.