You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de niveau
  5. Détecteurs de distance laser pour mesure sans contact

Capteurs de niveau - Détecteurs de distance laser pour mesure sans contact

  • Mesure optique de niveau fiable avec une portée élevée de 9,8 m max.
  • Plage de mesure évolutive et fonction de fenêtre réglable
  • Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
  • Vaste gamme d'éléments de fixation

Capteurs de niveau - Détecteurs de distance laser pour mesure sans contact


Contrôleurs de distance laser pour mesure sans contact

Le type O1D300 est un capteur de niveau à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD = Photonic Mixer Device). Il détecte sans contact les niveaux de matières en vrac et de liquides non transparents selon la mesure du temps de vol d'un rayon laser. Avec des dimensions extrêmement réduites de seulement 42 x 42 x 52 mm, ce capteur se distingue par une très grande portée, un indicateur lumineux laser rouge et une grande capacité de réserve. Il peut être installé à une distance sûre du produit à détecter à l'aide d'accessoires de fixation.
Le réglage de tous les paramètres ainsi que la programmation des seuils de commutation sont réalisés via deux boutons de programmation et un afficheur alphanumérique à 4 digits.