You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de niveau
  5. Sondes de niveau submersibles

Capteurs de niveau - Sondes de niveau submersibles

  • Mesure de niveau économique et simple
  • Équilibrage de la pression via câble à aération interne
  • Efforts de câblage réduits en cas de fonctionnement comme circuit de courant à deux conducteurs
  • Haute précision totale et stabilité à long terme
  • Variantes avec homologation ATEX, IECEx et GL

Capteurs de niveau - Sondes de niveau submersibles


Sondes de niveau submersibles

Les sondes de la série PS3 servent à une mesure de niveau fiable dans des cuves, réservoirs, trous forés, fontaines, eaux courantes ou installations de traitement des eaux usées. Les capteurs se distinguent par la précision élevée du signal de sortie et leur bonne stabilité à long terme.
Les capteurs ont une sortie signal analogique et sont réalisés en technologie 2 fils. Cela réduit les exigences de câblage dans les nouvelles installations et facilite le remplacement dans les câblages à deux fils existants.
Avec les accessoires disponibles en option, tels que le poids supplémentaire et le dispositif de serrage pour câble, la sonde peut être adaptée de manière optimale à la situation de montage.