You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de niveau
  5. Utilisation dans le nettoyage et les lubrifiants-réfrigérants

Capteurs de niveau - Utilisation dans le nettoyage et les lubrifiants-réfrigérants

  • Point de commutation et de rétrocommutation réglable librement avec fonction de fenêtre
  • Appareils avec sortie analogique évolutive et point de commutation de trop-plein supplémentaire
  • Écran LED lisible
  • Contrôle de niveau et de température avec un seul appareil
  • Option : deux sorties de commutation paramétrables pour la détection de fuites

Capteurs de niveau - Utilisation dans le nettoyage et les lubrifiants-réfrigérants


Utilisation avec des détergents et des fluides de coupe et d’usinage

Les capteurs de niveau de la série LK surveillent de manière fiable les niveaux dans des cuves et des réservoirs. Ils procèdent à une mesure continue du niveau de remplissage, par exemple dans des cuves de fluides de coupe et d'usinage ou dans des réservoirs hydrauliques.
L'appareil indique le niveau actuel sur l'afficheur et signale l'atteinte ou la non-atteinte de la limite fixée. Le réglage sur le fluide à mesurer, la hauteur des points de consigne haut et bas et les fonctions de commutation des sorties peuvent être confortablement réglés via le menu de réglage.
Les capteurs sont disponibles avec diverses longueurs de sonde. Au moyen des adaptateurs à visser ou des flasques de fixation disponibles en option, les appareils peuvent être montés confortablement à la profondeur d'installation souhaitée.
La série LK12 est homologuée comme protection contre le débordement selon la norme allemande relative au débordement WHG, article 19.