You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de niveau

Capteurs de niveau

Les capteurs de niveau électroniques détectent de manière fiable les niveaux de liquides ou de matières en vrac dans des cuves, réservoirs et silos. Les états process critiques, comme le vidage d'un réservoir hydraulique ou le débordement involontaire d'une cuve, sont aussi surveillés par des capteurs de niveau.
La gamme de produits d'ifm comprend des appareils pour la mesure de niveau continue ou pour la détection de niveau. En fonction de l'application, différents principes de mesure sont disponibles, par exemple la mesure capacitive, le radar à ondes guidées ou la mesure hydrostatique. Pour une détection de niveau sans contact, il est possible d'utiliser des détecteurs de distance optoélectroniques ou des systèmes de caméras 3D.
Les dépôts et l'usure, en particulier dans le cas de la mesure avec contact de fluides, causent souvent des problèmes aux détecteurs mécaniques. Au contraire, les capteurs électroniques d'ifm sont entièrement sans composants mécaniques ni flotteur. Cela rend les capteurs particulièrement robustes et fiables. Les autres avantages des capteurs électroniques sont l'affichage de niveau sur site et la simplicité du réglage des seuils de commutation via bouton-poussoir.