You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Capteurs mécatroniques avec afficheur

Débitmètres mécatroniques avec afficheur

  • Avec courbes intégrées pour l’eau et les huiles
  • Avec mesure de température intégrée
  • Montage sans parcours d’entrée ou de sortie supplémentaire
  • Changement de couleur rouge-vert pour les valeurs de process possible
  • Temps de réponse très court

Débitmètres mécatroniques avec afficheur


Capteurs mécatroniques avec afficheur

Les capteurs de débit mécatroniques avec afficheur de la série SBY surveillent les fluides liquides tels que l'eau, les solutions de glycol, les huiles industrielles ou les lubrifiants. Ils détectent deux grandeurs de process : débit et température du fluide.
Le capteur fonctionne selon le principe du piston avec support à ressort. Le piston, dans le siège de la soupape d'un boîtier, est soulevé par le fluide en débit contre la tension du ressort. La position du piston constitue un indicateur du débit. La tension du ressort garantit un retour sûr du piston dans sa position initiale si le débit diminue et empêche ainsi un reflux.
La gamme de produits comprend des transmetteurs de débit avec sortie analogique et des capteurs de débit avec sortie de commutation.
L'afficheur LED à 4 digits bien visible à grande distance et de tous les côtés et les deux LED d'indication de commutation installées sur la tête du capteur facilitent la mise en service, la maintenance et l'exploitation. L'indication « rouge » de l'afficheur peut être modifiée en indication alternée rouge-vert. Les états de commutation sont ainsi signalés, ou bien une fenêtre indépendante de couleur est générée.
La réalisation mécanique robuste autorise l'utilisation à haute pression et dans un environnement industriel sévère. En fonction du débit à détecter, les appareils sont disponibles avec différents raccords process.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. En outre, le capteur peut aussi être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.