You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Capteurs de débit compacts pour zones aseptiques

Capteurs de débit compacts pour zones aseptiques

  • Convient spécialement pour les applications hygiéniques
  • Approprié pour des températures de fluide jusqu'à 140 °C
  • Affichage LED à 4 digits bien lisible ou graphique en barre pour l'affichage du point de commutation et de l'état du débit
  • Vaste gamme de raccords process disponible comme accessoires
  • Matières en contact direct avec le fluide en inox

Capteurs de débit compacts pour zones aseptiques


Contrôleurs de débit compacts pour zones aseptiques


Les capteurs de débit de la série SI6 garantissent la surveillance fiable de fluides liquides et gazeux dans des tuyaux dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. Grâce à une grande variété d'adaptateurs process, les capteurs peuvent être utilisés dans presque toutes les applications.
Le boîtier robuste en inox avec indice de protection IP 67 / IP 69K permet une utilisation dans un environnement sévère. Les capteurs sont destinés à des fluides d'une température allant jusqu'à 120 °C.
Le réglage sur le débit et le paramétrage des points de commutation sont réalisés par bouton-poussoir sur l'appareil. Le débit et le seuil de commutation sont affichés sur site par une chaîne LED multicolore.
Le verrouillage électronique empêche tout déréglage involontaire des valeurs réglées. Le retour possible des paramètres au réglage usine offre une garantie supplémentaire.