1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de dépression
  5. Boîtier compact avec afficheur pour la pneumatique

Capteurs de dépression - Boîtier compact avec afficheur pour la pneumatique

  • Écran LCD incliné bien visible
  • Affichage bicolore des valeurs de process pour la présentation des zones bonnes
  • Montage simple à l’aide des alésages et des accessoires intégrés
  • Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
  • Plage de pression -1 à 1 bar ou -1 à 10 bar