1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de dépression
  5. Utilisation dans les applications process avec des températures hautes

Capteurs de dépression - Utilisation dans les applications process avec des températures hautes

  • Utilisation dans une plage de température de -25 à 200 °C
  • Séparateur à pince intégré avec membrane en acier inoxydable
  • Exclusivement acier inoxydable en contact avec le fluide
  • Efforts de câblage réduits en cas de fonctionnement comme circuit de courant à deux conducteurs
  • Certificat d’étalonnage en usine fourni


Utilisation dans les applications process à hautes températures

Les capteurs de pression de la série PI22/PI23 sont conçus pour les hautes températures dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons, comme entre autres dans les installations UHT (Ultra High Temperature).
L'afficheur LED à 4 digits bien visible à grande distance et de tous les côtés facilite la mise en service, la maintenance et l'exploitation.
Les capteurs peuvent non seulement être connectés par 3 ou 4 fils, mais aussi par 2 fils dans une boucle de courant. Cela réduit les exigences de câblage dans les nouvelles installations et facilite le remplacement dans les câblages à 2 fils existants.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. En outre, le capteur peut aussi être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.