You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  5. Utilisation dans des homogénéisateurs

Capteurs de pression / Capteurs de dépression - Utilisation dans des homogénéisateurs

  • Convient pour l'utilisation dans des process d'homogénéisation
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Sortie analogique et sortie de commutation pour la fonction d'alarme
  • Écran bien lisible intégré

Capteurs de pression / Capteurs de dépression - Utilisation dans des homogénéisateurs


Utilisation dans des homogénéisateurs

Les capteurs de pression de la série PY9 sont utilisés pour la surveillance précise de process d'homogénéisation.
Les homogénéisateurs sont utilisés pour former une émulsion à partir de deux liquides ou pour répartir uniformément un solide dans un liquide. Dans l'industrie laitière, le lait est pressé à très haute pression à travers un tamis à très petites mailles. De cette manière, les éléments du lait sont mieux mélangés.
Les capteurs sont utilisables en haute pression et leur surpression admissible est élevée. Ils disposent de deux sorties de commutation, qui peuvent être programmées comme normalement ouverte ou normalement fermée. Une sortie de commutation peut aussi être configurée comme sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission de la valeur mesurée.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. Un afficheur bien lisible combiné à une manipulation intuitive permet une mise en service rapide et confortable.
Les appareils sont dotés d'un raccord process habituellement utilisé sur les homogénéisateurs.