Dans les applications process industrielles, là où des liquides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les capteurs process servent à mesurer et détecter la pression, la température, le débit et le niveau.
Les capteurs de pression sont utilisés pour détecter de manière fiable la pression du système d'huile dans l'hydraulique mais aussi la pression hydrostatique dans des réservoirs et des cuves dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons.
Les capteurs de débit trouvent leur application dans la surveillance de l'alimentation en fluides de coupe et d’usinage de machines, de groupes hydrauliques et de fours industriels, ou de la ventilation et l'évacuation d'air d'installations et de bâtiments. Les capteurs de niveau électroniques détectent de manière fiable les niveaux de liquides ou de matières en vrac dans des cuves, réservoirs et silos.
Les capteurs de température sont utilisés pour assurer la température correcte d'un produit dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique. Dans les machines-outils et dans l'industrie automobile, la température ou la différence de températures sur les entraînements, les boîtes de vitesses ou les moteurs est un indicateur important de l'état de la machine. Dans les industries de l'acier, du métal et du verre, la surveillance de la température des circuits de refroidissement permet de protéger les installations contre la surchauffe.
Les vannes sont utilisées pour le dosage et la commande de liquides, d'air ou de gaz. Les détecteurs doubles inductifs servent à la signalisation fiable de positions d'actionneurs pneumatiques 1/4 de tour et de clapets de vanne. Les détecteurs pour vannes détectent les positions de vannes à actionneur linéaire.