You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de sécurité
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Moniteurs de sécurité

AS-Interface Safety at Work - Moniteurs de sécurité

  • Nombreuses fonctions logiques
  • Surveillance de max. 31 esclaves AS-i de sécurité
  • Domaines d'utilisation : surveillance de porte, barrières multifaisceaux, ARRÊT D’URGENCE, commande bimanuelle
  • Deux circuits d’autorisation pouvant être arrêtés indépendamment
  • Homologation TÜV selon EN 954-1 et IEC 61508

AS-Interface Safety at Work - Moniteurs de sécurité


Moniteurs, API et passerelles

Les moniteurs de sécurité AS-i sont utilisés dans un système AS-i pour la surveillance de systèmes de protection, par exemple d'interrupteurs d'arrêt d'urgence.
Ils surveillent les séquences de code à transmettre dans le réseau AS-i. En cas de variations dans le télégramme ou de dépassements de temps, le moniteur met l'installation dans un état de sécurité.
L'appareil existe en deux versions: avec un élément ou avec deux éléments redondants de commutation de sortie. Il peut être placé à divers endroits du système AS-i. Plusieurs moniteurs de sécurité AS-i peuvent être utilisés sur un même maître AS-i. De ce fait, un groupe peut être formé pour évaluer les esclaves AS-i de sécurité sans problème.
Il est possible de paramétrer via le logiciel les fonctions connues par le relais de sécurité, telles que «Arrêt d'urgence», «Catégories d'arrêt 0 ou 1», «Commande bi-manuelle» ou «Bouton de validation». Un moniteur de sécurité AS-i remplace ainsi de nombreux relais de sécurité conventionnels.