You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de sécurité
  4. Relais de sécurité
  5. Surveillance de sous-vitesse de sécurité

Relais de sécurité - Contrôle de sous-vitesse de sécurité

  • Paramétrage simple à l’aide d'un sélecteur rotatif
  • Utilisation de disques à came très variés
  • Fonctions de surveillance activables ou désactivables
  • Fonctionnement fiable à des températures ambiantes extrêmes jusqu’à -40 °C
  • Forme étroite du boîtier

Relais de sécurité - Contrôle de sous-vitesse de sécurité


Contrôle fiable de la sous-vitesse

Le contrôleur de vitesse de la série DU sert au contrôle de sécurité de la vitesse minimale. Il enregistre en outre les impulsions des capteurs raccordés servant de générateurs d'impulsions sur les entrées et en calcule la fréquence résultante. Grâce à une comparaison permanente de la fréquence d'entrée (valeur instantanée) et du seuil de commutation
(valeur de consigne), l'appareil détecte rapidement un arrêt ou la non-atteinte de la vitesse de rotation réglée. La vitesse minimale peut être réglée de manière simple et intuitive via un commutateur rotatif.
Pour l'indication de l'état et des défauts, des sorties transistor sont également disponibles en plus du relais.
Les contrôleurs sont par exemple utilisés pour des ventilateurs de fours industriels et d'installations de peinture dans l'industrie automobile.