You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de sécurité
  4. Barrages immatériels de sécurité
  5. Utilisation dans l'industrie agro-alimentaire

Barrages immatériels de sécurité - Utilisation dans l'industrie agro-alimentaire

  • Degré de protection élevé IP 69k grâce au tube de protection
  • Protection fiable des zones dangereuses et des accès
  • Variantes avec différentes portées
  • Résistant au nettoyage à la vapeur et haute pression
  • Conforme en matière d’hygiène et solide

Barrages immatériels de sécurité - Utilisation dans l'industrie agro-alimentaire


Utilisation dans l'industrie agroalimentaire

Les barrages immatériels de sécurité de la série OY destinés à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons sont utilisés pour la protection de zones dangereuses et la protection des personnes. En fonction de la hauteur de protection et du nombre de rayons, le champ d'application des appareils va de la protection des mains jusqu'à la protection pour le corps. Les barrages immatériels de sécurité sont équipés d'un tube protecteur et ont un indice de protection élevé IP 69K. Ils sont résistantes au nettoyage haute pression lors desquels sont utilisés des détergents agressifs.
Les barrages immatériels de sécurité sont des systèmes de protection optoélectroniques qui se composent d'un émetteur et d'un récepteur. Elles sont conformes aux exigences techniques de sécurité pour le type2 / SIL 1 ou le type4 / SIL 3.
Les applications typiques sont la protection de zone et le contrôle d'accès pour des installations de palettisation, des scies et des installations de découpe.