You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de sécurité
  4. Barrages immatériels de sécurité
  5. Utilisation dans l'automatisation industrielle

Barrages immatériels de sécurité - Utilisation dans l'automatisation industrielle

  • Catégories de sécurité 2 et 4 selon IEC 61496
  • Protection fiable des zones dangereuses et des accès
  • Portée élevée, réglable sur l'appareil
  • Pas d’espaces morts lors du montage avec la forme en L
  • Raccordement facile par connecteur M12 éprouvé

Barrages immatériels de sécurité - Utilisation dans l'automatisation industrielle


Utilisation dans l’automatisation industrielle

Les barrages immatériels de sécurité de la série OY sont utilisés pour la protection de zones dangereuses et la protection des personnes. En fonction de la hauteur de protection et du nombre de rayons, le champ d'application des appareils va de la protection des mains jusqu'à la protection pour le corps. Le boîtier étroit permet le montage même dans des espaces réduits.
Les barrages immatériels de sécurité sont des systèmes de protection optoélectroniques qui se composent d'un émetteur et d'un récepteur. Ils sont conformes aux exigences techniques de sécurité selon pour le type2 / SIL 1 ou le type4 / SIL 3.
Les applications typiques sont la protection de zone et le contrôle d'accès pour des cellules robotisées et des lignes de production.