You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de sécurité

Technologie de sécurité

La directive sur les machines requiert que celles-ci ne génèrent aucun danger. Le risque zéro n’existe pas, il faut donc atteindre un risque résiduel acceptable. Mesure et sécurité dépendent des systèmes de commande, leur conception doit minimiser les erreurs de fonctionnement.
La technologie de sécurité dans l'automatisation réduit le risque de dommages corporels et de détérioration des machines.
La gamme d'ifm comprend de nombreux produits sûrs : systèmes de protection sans contact, interrupteurs de porte, éléments d'actionnement et systèmes de commande.
Contrairement aux détecteurs de sécurité conventionnels, les détecteurs de sécurité inductifs détectent directement le métal sans nécessiter de cible particulière.
Les barrages immatériels de sécurité et les barrières de sécurité multifaisceaux sont utilisés partout où des zones dangereuses doivent être sécurisées. Ce sont des systèmes de protection optoélectroniques qui se composent d'un émetteur et d'un récepteur. Ils sont conformes aux exigences techniques de sécurité selon pour le type 2 / SIL 1 ou le type 4 / SIL 3.
Les interrupteurs de porte avec interverrouillage AS-i maintiennent fermés les systèmes de protection mobiles, comme par exemple les grilles de protection, les portes de protection et autres couvercles, tant qu’une situation dangereuse persiste.
Les boutons champignons d'ARRÊT D'URGENCE et les autres interrupteurs de sécurité servent à forcer une machine ou une installation à stopper ou s'arrêter en cas de situation dangereuse.
Les détecteurs de sécurité et les éléments de commande d'ifm peuvent être raccordés à divers dispositifs d'évaluation de sécurité, c'est-à-dire à des relais de sécurité, des modules logiques programmables ou des API de sécurité.
Les composants de sécurité peuvent être facilement intégrés dans des réseaux AS-i au moyen d'une AS-Interface Safety at Work. Les signaux des unités standards et ceux des composants de sécurité sont transmis par un câble commun.
De plus, pour des applications dans des véhicules ou engins mobiles, un SafetyController 32 bits puissant et facilement programmable est disponible.