You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Vision industrielle
  4. Capteurs de vision
  5. Inspection d'objets

Capteurs de vision - Inspection d'objets

  • Pour des tâches de contrôle variées dans l’industrie
  • Appareil sur pied avec éclairage intégré
  • Boîtier compact et robuste
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Interface Ethernet puissante pour la transmission des données

Capteurs de vision - Inspection d'objets


Inspection d'objets

Le capteur d'inspection d'objets O2V est utilisé pour des tâches de contrôle de présence, de caractère complet, de position, de taille et de qualité ainsi que pour des opérations de tri. Il convient idéalement à des applications comportant diverses formes, tailles ou valeurs de couleur.
Le capteur analyse le caractère complet, les déformations ou les changements de couleur de la pièce à tester. À l'aide d’éclairages directs ou de backlight le capteur détecte une image de l'objet à contrôler en niveaux de gris. Au moyen des valeurs de luminosité qui y sont fournies, le capteur fait la distinction entre l'objet à contrôler et l'arrière-plan. L'appareil compare l'image prise avec un ou plusieurs modèles de référence.