You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Vision industrielle
  4. Capteurs de vision
  5. Reconnaissance d'objets

Capteurs de vision - Reconnaissance d'objets

  • Détection des contours indépendante de la position de rotation
  • Appareil sur pied avec éclairage intégré
  • Boîtier compact et robuste
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Interface Ethernet puissante pour la transmission des données

Capteurs de vision - Reconnaissance d'objets


Reconnaissance d'objets

Indépendamment de son orientation, le capteur de reconnaissance d'objets O2D avec contrôle de contours solutionne des applications telles que le contrôle de présence, de position et de qualité ainsi que des opérations de tri. Il convient idéalement pour les applications avec des contours d'objets récurrents et fixes.
Le capteur détecte l'image du contour de la pièce à tester et la compare aux contours d'un ou plusieurs modèles dans une image de référence. La reconnaissance de l'objet, indépendante de l'orientation, compare l'objet à reconnaître avec la référence et transmet à l'API supérieur le diagnostic «correct/non correct» ainsi que sa position et son orientation. Le paramétrage peut être réalisé sur l'appareil ou étape par étape via un logiciel de paramétrage facile à utiliser.