You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Contrôle d'arrêt de sécurité

Systèmes de traitement d'impulsions - Contrôle d'arrêt de sécurité

Systèmes de traitement d'impulsions - Contrôle d'arrêt de sécurité

Contrôle d'arrêt sûr

Le contrôleur d'arrêt de la série DA est un système d'évaluation d'impulsions pour la détection sûre de sous-vitesse ou d'arrêt. Il enregistre en outre les impulsions des capteurs raccordés servant de générateurs d'impulsions sur les entrées et en calcule la fréquence résultante. Grâce à une comparaison permanente de la fréquence d'entrée (valeur instantanée) et du seuil de commutation (valeur de consigne), l'appareil détecte rapidement un arrêt ou la non-atteinte de la vitesse de rotation réglée.
Le contrôleur d'arrêt est par exemple utilisé pour détecter si des pièces de machine en rotation, comme des entraînements, moteurs ou arbres, se sont arrêtées après un freinage. Cela permet de prévenir de manière sûre et fiable les dommages aux personnes et aux installations.