You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Contrôle de vitesse de rotation 1 voie

Systèmes de traitement d'impulsions - Contrôle de vitesse de rotation 1 voie

  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Détection de la vitesse de rotation avec des capteurs standards

Systèmes de traitement d'impulsions - Contrôle de vitesse de rotation 1 voie


Contrôle de vitesse de rotation à 1 voie

Les contrôleurs de vitesse de rotation à une voie servent à surveiller la fréquence, la vitesse de rotation et la vitesse.
Les sorties de commutation programmables signalent de manière fiable le dépassement ou la non-atteinte des valeurs de consigne prévues. Un exemple typique est celui de la surveillance de la vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement d'un convoyeur. Des LED bien visibles indiquent les états de commutation et de fonctionnement.
L'assortiment d'ifm comprend des appareils avec ou sans afficheur, avec sorties analogiques, sorties relais ou sorties transistor.