You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Convertisseur PNP/NPN

Systèmes de conversion d'impulsions - Convertisseurs PNP/NPN

Systèmes de conversion d'impulsions - Convertisseurs PNP/NPN

Système de conversion de signal - convertisseur PNP-NPN

Lors de la mise en service ou des réparations de machines et d'installations, il est fréquent de ne pas disposer d'un capteur avec le signal de sortie nécessaire. Les connecteurs femelles d'ifm à convertisseur PNP/NPN intégré convertissent de manière fiable le signal PNP d'un capteur en un signal de sortie NPN.
Le raccordement du capteur se fait par connecteur M12, dont l'étanchéité est fiable et durable même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère.