You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes pour l'évaluation de signaux standard
  5. Afficheurs avec fonction de surveillance

Systèmes pour l'évaluation de signaux standard - Afficheurs avec fonction de surveillance

  • Écran LED à 6 caractères bien lisible
  • Variantes AC et DC
  • Surveillance fiable de capteurs avec signaux standards analogiques
  • Valeurs affichées avec mise à l'échelle et combinaison de signaux
  • Sortie de commutation pour une surveillance fiable de valeurs limites

Systèmes pour l'évaluation de signaux standard - Afficheurs avec fonction de surveillance


Afficheurs avec fonction de surveillance

L'afficheur multifonctions sert à l'indication de grandeurs physiques issues de signaux normalisés. La fonction de l'appareil peut être adaptée à l'application donnée grâce au réglage de différents paramètres.
Les deux entrées analogiques peuvent, indépendamment l'une de l'autre, être mises à l'échelle et affichées indépendamment ou combinées. De cette manière, une configuration est donc possible, par exemple pour une indication de pression différentielle ou une indication en pourcentage.
Les deux sorties de commutation sont également réglables indépendamment l'une de l'autre. Il est ainsi possible, par exemple, de réguler le remplissage automatique d'une cuve avec une pompe.
L'afficheur peut être facilement intégré dans un boîtier ou un tableau d'instruments.