You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Capteurs d'inclinaison

Capteurs d'inclinaison

Capteurs d'inclinaison

Les machines et installations doivent être installées de manière parfaitement horizontale pour un fonctionnement stable et fiable. Les capteurs d'inclinaison sont utilisés pour régler l’inclinaison des engins mobiles ou indiquer leur position angulaire. Leur montage mécanique est simple, ce qui facilite considérablement leur intégration dans l’application. ifm fournit différentes versions de capteurs d'inclinaison avec différentes plages de mesure et classes de précision selon les exigences. De plus, les appareils sont disponibles avec des options de sortie variées comme CANopen, J1939 et IO-Link.