1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Codeurs
  5. Codeurs incrémentaux à afficheur

Codeurs incrémentaux à afficheur

  • Graduations programmables librement de 2 à 10 000
  • Affichage bicolore, électronique et rotatif des valeurs de process
  • Connecteur M12 rotatif, utilisable en radial ou axial
  • Modèles sous forme d’arbre plein avec bride de serrage/synchro ou d’arbre creux
  • Communication aisée par IO-Link

Codeurs incrémentaux à afficheur



Codeurs incrémentaux à afficheur

Les codeurs à détection magnétique offrent une précision et une robustesse élevées pour une utilisation dans un environnement industriel sévère.
Le nombre de points et les niveaux des signaux de sortie sont configurables. Les codeurs offrent une large plage de tension de 4,5 à 30 V DC et peuvent donc être utilisés universellement.
Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, les fonctions de compteur et la détection du sens de rotation.
La valeur de position courante est indiquée sur un afficheur bien lisible. Le réglage se fait facilement via les boutons-poussoirs sur l'appareil et une navigation intuitive dans le menu.
Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises de manière fiable via IO-Link.