You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Dans de nombreuses applications industrielles, il faut contrôler la vitesse de rotation ou l'arrêt des entraînements; les vitesses, les fréquences, les vitesses de rotation, les chemins parcourus, les angles ou les positions doivent être déterminés avec précision et les valeurs process courantes doivent être affichées, traitées et transmises.
Dans l'industrie de l'automobile ou de l'agroalimentaire, dans les aciéries et dans l'industrie minière, les capteurs de vitesse de rotation permettent de détecter de manière fiable l'arrêt, la survitesse ou sous-vitesse de rotation d'entraînement ainsi que les ruptures de bande de convoyeur. Dans les engins mobiles, comme par exemple les chariots élévateurs, les capteurs de vitesse de rotation servent de tachymètre.
Les codeurs ont fait leurs preuves en tant que détecteurs fiables pour obtenir une position conforme aux cotes et pour des tâches de mesure de distance dans le convoyage et l'industrie du bois.
Les contrôleurs de vitesse permettent une surveillance adaptée de vitesses de rotation faibles ou élevées, jusqu'au contrôle complexe du glissement, du synchronisme ou du sens de rotation.
Les afficheurs multifonctions indiquent les valeurs réelles courantes et peuvent également signaler l'atteinte ou le dépassement de seuils au système de commande, ou calculer et afficher les vitesses de rotation, les vitesses, les quantités ou les temps de passage.