You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs sensitifs
  5. Détecteurs sensitifs à diamètre de 100 mm

Détecteurs sensitifs à diamètre de 100 mm

  • Commutation sans contact et sans pression
  • LED pour signalisation visuelle
  • Résistant à l'huile, résistant aux impacts et à l'abrasion
  • Enjoliveurs disponibles en différentes couleurs

Détecteurs sensitifs à diamètre de 100 mm


Détecteurs sensitifs de 100 mm de diamètre

Le principe de mesure capacitive dynamique permet de détecter l’approche d'une main. Les détecteurs sensitifs dynamiques suppriment les influences parasites, par ex. eau, couches de glace ou corps étrangers. Ils se déclenchent même en cas d’utilisation de gants jetables ou de travail. Les détecteurs sensitifs statiques détectent la main ou des objets tant que la face active est couverte. Ils détectent également à travers le verre. Ils travaillent sans usure en comparaison avec des interrupteurs mécaniques. Puisqu’ils réagissent lorsqu’on les touche, aucune pression n’est nécessaire pour les actionner. Ils sont ainsi très faciles à utiliser. Les LED vertes peuvent être pilotées séparément et, par exemple, être utilisées pour signaler l’état de la machine ou de l'installation.
Des LED de signalisation visuelle indiquent la présence de la main.
Les détecteurs sont utilisés dans l’industrie par exemple pour la fonction démarrage/arrêt ou comme interrupteurs d’acquittement de machines.
Sur les engins mobiles et les remorques, les détecteurs peuvent être utilisés comme interrupteurs. Ils sont aussi utilisables comme bouton d’arrêt ou gâche électrique.