You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs sensitifs

Détecteurs sensitifs

Détecteurs sensitifs

Les détecteurs sensitifs capacitifs sont, par exemple, utilisés pour la fonction démarrage ou arrêt sur les machines, comme interrupteur d’acquittement ainsi que pour l’ouverture et la fermeture de portes. Ils travaillent sans usure en comparaison avec des interrupteurs mécaniques.
Une distinction est faite entre les principes dynamique, statique et bistable.
Les détecteurs sensitifs dynamiques détectent l’approche d'une main et suppriment les influences parasites, par ex. eau, couches de glace ou corps étrangers. Même si vous portez des gants jetables ou de travail, il est possible de les actionner.

Les détecteurs sensitifs statiques détectent la main ou des objets même à travers le verre si la face active est couverte. Cela protège, par exemple, contre le vandalisme.
En version bistable, le détecteur peut être activé en le touchant brièvement et être désactivé en le touchant de nouveau brièvement. Le boîtier est résistant aux huiles, aux chocs et aux éraflures.
Des LED de signalisation visuelle indiquent la présence de la main.