You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Fibres optiques et amplificateurs

Fibres optiques et amplificateurs

  • Raccordement simple des conducteurs de fibres optiques sur un amplificateur
  • Le procédé Teach fait gagner du temps et des coûts lors de la mise en service
  • Indication par LED pour le contrôle de disponibilité, état de commutation et fonction
  • Fibres acryliques ou verre pour différentes applications
  • Montage simple et rapide

Fibres optiques et amplificateurs

Systèmes pour fibres optiques

Quand il n’y a que peu de place pour le montage de détecteurs optoélectroniques standards, il est possible d’utiliser des systèmes pour fibres optiques. Dans ces systèmes, le boîtier électronique et les fibres optiques sont montés séparément.
Cela permet le montage dans des espaces très réduits et à des endroits difficilement accessibles.

Les systèmes pour fibres optiques sont disponibles sous forme de barrage photoélectrique ou de système réflexion directe.

Les fibres optiques plastiques sont utilisées dans des applications standards sans exigences particulières de résistance à la chaleur ou aux produits chimiques. Elles peuvent être coupées par l'utilisateur et leur prix est plus avantageux que celui des fibres optiques en verre.

Les fibres optiques en verre de silicate sont plus résistantes à la chaleur et au vieillissement ainsi qu'aux produits chimiques que les fibres optiques plastiques. Leur comportement optique ne change pas si la fibre est courbée. Les fibres optiques en verre ne peuvent pas être coupées par l'utilisateur.

Dans les applications exigeant des rayons de courbure extrêmement petits, ce sont les fibres optiques High-Flex qui sont utilisées.