You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs de distance

Détecteurs de distance

  • Détection de distance optique fiable avec une grande portée jusqu’à 10 m
  • Réglage du point de commutation avec des touches, une bague rotative ou IO-Link
  • Utilisation dans des applications avec occultation de l'arrière-plan
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Variantes avec classe de protection du laser 1 ou 2

Détecteurs de distance

Détecteurs de distance

Les détecteurs de distance à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD = Photonic Mixer Device) se distinguent par leurs dimensions réduites, leur grande portée, une suppression fiable de l’arrière-plan, un spot lumineux laser rouge visible et une grande capacité de réserve.

Les détecteurs sont résistants aux lumières parasites et peuvent être utilisés dans des ateliers de production où la lumière du jour tombe directement du haut sur le détecteur ou l’objet. Les objets réfléchissants tels que les surfaces métalliques sont aussi détectés de manière fiable, les bandes réfléchissantes des vestes de sécurité sont correctement ignorées. Les détecteurs de distance permettent de détecter des distances de manière fiable même si le faisceau ne touche pas la surface de l'objet verticalement. Cela autorise des positions de montage flexibles, simplifie le montage et réduit les coûts. Grâce à la suppression précise de l’arrière-plan, il est aussi possible de détecter de manière fiable des objets brillants, mats, foncés ou clairs.

Les détecteurs de distance sont conçus pour le positionnement, la régulation de vitesse ou la mesure de niveau. Ils peuvent être utilisés pour protéger des systèmes industriels autonomes de transport contre les collisions ou pour permettre des opérations de positionnement d’élévateur dans des entrepôts à rayonnages en hauteur.

Les variantes à classe laser 1 satisfont aux exigences des applications dans l’industrie automobile.