You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules laser
  5. Détecteurs de distance type O1D avec une portée de 75 m

Détecteurs laser - Détecteurs de distance type O1D avec une portée de 75 m

  • Utilisation avec la lumière du jour possible
  • Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Plage de mesure évolutive et fonction de fenêtre réglable
  • Assortiment étendu de composants système pour le montage simple et le réglage de précision

Détecteurs laser - Détecteurs de distance type O1D avec une portée de 75 m


Détecteurs de distance à boîtier O1D - portée de 75 m

Le type O1D106 est un détecteur de distance à mesure du temps de vol de la lumière utilisant la technologie PMD (PMD = Photonic Mixer Device). Avec les réflecteurs disponibles en accessoires, des distances de 1 à 75 m peuvent être détectées de manière fiable. Le détecteur peut par exemple être utilisé pour le contrôle de positions de grues et protéger contre les collisions les fardeaux qu’elles transportent.

Le détecteur est résistant aux lumières parasites et peut être utilisé à l’extérieur ou dans des ateliers de production où la lumière du jour tombe directement du haut sur le détecteur ou l’objet.

La gamme d'accessoires comporte des grands réflecteurs « nid d'abeille » ainsi qu'une équerre de fixation réglage fin pour une fixation facile et une orientation précise du détecteur.