You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Boîtier miniature O8

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier miniature O8

  • Pour la détection fiable de la position dans le domaine de la technique d'alimentation et de la manutention
  • Forme de construction particulièrement petite pour utilisation dans des encombrements étroits
  • Réglage facile de la portée via IO-Link
  • Détection précise d'objets particulièrement petits, très plats ou fortement réfléchissants
  • Suppression précise de l'arrière-plan - indépendamment de la couleur et de la brillance de la surface

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier miniature O8


Détecteurs optoélectroniques - Boîtier miniature O8

Les détecteurs optoélectroniques O8 de très petite taille sont appropriés pour la détection précise de positions en cas d'espace limité dans la robotique ainsi que dans les technologies de contrôle d'approvisionnement, de montage et de manutention. Grâce à la suppression précise de l'arrière-plan du détecteur réflexion directe, même les objets particulièrement petits, très plats ou fortement réfléchissants sont détectés de manière fiable, indépendamment de la couleur et de la brillance de leur surface. Le réglage de la portée s’effectue facilement et au millimètre près via IO-Link. Un réglage mécanique complexe de la distance entre détecteur et objet n'est plus nécessaire.
La gamme de produits comprend des barrages photoélectriques, des détecteurs reflex ou des détecteurs réflexion directe avec suppression précise de l'arrière-plan.

La lumière rouge visible facilite le montage et la mise en service. Grâce à la portée fixe, les détecteurs sont "plug & play".

Une large gamme de composants du système permet la fixation sûre et le montage facile des détecteurs.