You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Petit boîtier parallélépipédique O7

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique O7

  • Pour la détection fiable de la position
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Lumière rouge visible pour un réglage facile
  • Détecteurs réflexion directe avec suppression précise de l'arrière-plan
  • Petite tache lumineuse pour la détection de petits objets

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique O7


Boitier parallélépipédique compact O7

Les détecteurs optoélectroniques particulièrement compacts du type O7 se distinguent par leur détection fiable de position pour les équipements d’alimentation, de montage et de manutention dans des espaces de montage réduits.

La gamme comprend des barrages photoélectriques, des systèmes réflex ou des systèmes réflexion directe à suppression précise de l’arrière-plan.

La lumière rouge visible facilite le montage et la mise en service. Le petit spot lumineux et le cône de lumière étroit permettent la détection de très petits objets même à des grandes distances. Grâce à leur portée fixe, les détecteurs sont immédiatement opérationnels après le montage.

Une large gamme de solutions de fixation permet une fixation sûre et un montage facile des détecteurs.