You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Petit boîtier parallélépipédique O6 pour zones humides

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique O6 pour zones humides

  • Boîtier en acier inoxydable avec degré de protection élevé
  • Réglage simple de la plage de détection et de la portée à l’aide d'un potentiomètre
  • Détecteurs réflexion directe avec suppression précise de l'arrière-plan
  • Plage de détection indépendante de la couleur de l'objet
  • Communication aisée par IO-Link

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique O6 pour zones humides


Boitier parallélépipédique compact O6 pour zones humides

Les détecteurs optoélectroniques du type O6 wetline pour l’industrie agroalimentaire offrent les meilleures performances optiques. Le robuste boîtier en acier inox à indice de protection IP 68 / IP 69K permet une utilisation dans un environnement sévère.

Le potentiomètre et le commutateur rotatif de l’appareil sont dotés d’une double étanchéité. La fenêtre optique affleurante est constituée d’un plastique résistant qui ne produit pas d'éclats en se brisant. Cela permet un nettoyage sans résidus. 

Grâce à un couvercle de boîtier noir transparent, les LED de contrôle de l’état de commutation et du fonctionnement sont parfaitement reconnaissables même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense. 

Le spot lumineux homogène bien défini garantit une détection précise d'objets. Il en résulte qu’aucune lumière diffuse ne peut perturber d'autres détecteurs optoélectroniques installés à proximité.

Les systèmes réflexion directe permettent une suppression fiable de l’arrière-plan même en cas de fortes réflexions. La portée est indépendante de la nature et de la couleur des objets à détecter. Un système de compensation automatique de la sensibilité garantit un fonctionnement fiable même en cas de vapeur, de fumée ou d’environnements fortement réfléchissants.