You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Petit boîtier parallélépipédique O6

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique O6

  • Détecteurs réflexion directe avec suppression précise de l'arrière-plan
  • Commande intuitive, facile d'utilisation
  • Modèles comme système réflex ou barrage photoélectrique
  • Variantes avec connecteur M8, pigtail M12 ou câble de liaison PUR

Détecteurs optoélectroniques - Petit boîtier parallélépipédique O6


Boitier parallélépipédique compact O6

Comme barrages photoélectriques, systèmes réflex ou systèmes réflexion directe, les détecteurs optoélectroniques du type O6 offrent la meilleure performance optique à un excellent rapport qualité-prix.

Le spot lumineux homogène bien défini garantit une détection précise d'objets. Il en résulte qu’aucune lumière diffuse ne peut perturber d'autres détecteurs optoélectroniques installés à proximité.

Les systèmes réflexion directe permettent une suppression fiable de l'arrière-plan même en cas de fortes réflexions, comme par exemple par des pièces de machines en mouvement.

Les appareils à une lumière rouge visible facilitent le montage et la mise en service.
Là où il faut détecter des personnes, par exemple aux contrôles d’accès ou sur les escaliers roulants, une lumière visible est souvent indésirable. Les variantes à lumière infrarouge non visible trouvent de nombreuses applications dans ces domaines.

Le réglage de la portée est intuitif par potentiomètre. Un commutateur rotatif permet de sélectionner le mode éclairement/obscurcissement.