You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Boîtier parallélépipédique O4 très grande portée

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier parallélépipédique O4 très grande portée

  • Plages de détection et portées élevées
  • Occultation d’arrière-plan réglable
  • Très bon rapport qualité-prix
  • Fixation universelle
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier parallélépipédique O4 très grande portée


Boîtier parallélépipédique O4 à très grande portée

Les détecteurs optoélectroniques de la série O4 se distinguent par leur très grande portée et une conception versatile de montage et de fixation. La gamme comprend des barrages photoélectriques, des systèmes réflex ou encore des systèmes réflexion directe.

Grâce à leur grande portée, ces détecteurs sont utilisés dans les industries du bois, du papier et de l’automobile, dans les transports et le convoyage, ainsi que dans le secteur du traitement de l’acier.
Les détecteurs se montent rapidement et facilement. Différents éléments de fixation sont disponibles pour s’adapter aux situations de montage usuelles.

Pour les versions à connecteur, celui-ci est orientable sur 270° et donc réglable dans les toutes les directions.

Dans les applications exigeantes, les détecteurs peuvent être réglés avec précision pour l’application soit par potentiomètre, soit par bouton-poussoir. Les appareils à portée fixe peuvent être immédiatement mis en service.