You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Boîtier parallélépipédique O5 pour l'automatisation industrielle

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier parallélépipédique M5 pour l'automatisation industrielle

  • Très grande plage de détection et portée
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • Réglage simple par l’apprentissage de l’état « Marche » et « Arrêt »
  • Nombreuses variantes de produits: sans fonction de réglage ou avec potentiomètre
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier parallélépipédique M5 pour l'automatisation industrielle


Boîtier parallélépipédique O5 pour l’automatisation industrielle

Les détecteurs optoélectroniques de la série O5 se distinguent par leur portée élevée, une conception versatile de montage et de fixation ainsi qu’un rapport qualité-prix très intéressant. La gamme comprend des variantes à lumière rouge, infrarouge et au laser pour barrage photoélectrique, système réflex ou système réflexion directe.
Les détecteurs se montent rapidement et facilement. Différents éléments de fixation sont disponibles pour s’adapter aux situations de montage usuelles.

Pour les versions à connecteur, celui-ci est orientable sur 270° et donc réglable dans les toutes les directions.

Dans les applications exigeantes, les détecteurs peuvent être réglés avec précision pour l’application soit par potentiomètre, soit par bouton-poussoir. Les appareils à portée fixe peuvent être immédiatement mis en service.