You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Cellules Opto
  5. Boîtier M18 pour l'automatisation industrielle

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier M18 pour l'automatisation industrielle

  • Très bon rapport qualité-prix
  • Très grande plage de détection et portée
  • Suppression précise de l'arrière-plan
  • Variante robuste en acier inoxydable
  • Vaste gamme de composants de système pour un montage rapide et sûr

Détecteurs optoélectroniques - Boîtier M18 pour l'automatisation industrielle


Type M18 pour l’automatisation industrielle

Pour les détecteurs optoélectroniques également, le type M18 est le type fileté le plus courant dans l’automatisation. Le robuste boîtier métallique permet la détection fiable d’objets dans un environnement industriel sévère. Les appareils se distinguent par leurs grandes portées de détection, leur stabilité à long terme et leurs hautes fréquences de commutation. La suppression précise de l’arrière-plan dans les systèmes réflexion directe empêche la commutation involontaire du détecteur même dans des applications exigeantes.

La gamme comprend des barrages photoélectriques, des systèmes réflex et des systèmes réflexion directe, réglables ou non. Dans les applications exigeantes, les détecteurs peuvent être réglés avec précision pour l’application soit par potentiomètre, soit par bouton-poussoir. Pour les détecteurs optoélectroniques avec mode Teach, la portée, l’éclairement et l’obscurcissement ainsi que la suppression de l’arrière-plan dans les systèmes réflexion directe sont réglés facilement et commodément au moyen de boutons.

Une large gamme de solutions de fixation permet une fixation sûre et un montage facile des détecteurs.