Les détecteurs à ultrasons sont utilisés pour la détection de positions et la mesure précise en continu de distances de solides, pulvérulents et liquides. Ils émettent et reçoivent des ondes sonores dans la gamme de fréquences des ultrasons. L'objet à détecter renvoie les ondes sonores, l'information de distance est déterminée par une mesure du temps de vol. Cette détection sans contact est indépendante de la couleur, de la transparence, des caractéristiques de surface ou du degré de brillance de l'objet. Ainsi il est possible de détecter, par exemple, de manière fiable les emballages blister ou des bacs ajourés en plastique transparent dans l'industrie agroalimentaire.
Même dans des conditions environnantes à risque de forte souillure, de poussières ou de brouillard, ces appareils détectent les objets de manière fiable et sans perturbations.
Les détecteurs à ultrasons d'ifm offrent, dans un boîtier M18 particulièrement court, une très faible zone morte, de grandes portées et une haute résolution pour une utilisation dans des applications à espaces réduits.
Notre gamme de produits comprend des appareils avec sortie de commutation programmable ou sortie analogique. Le réglage de la fonction de sortie, des points de commutation et de l'étendue de mesure est réalisé en connectant l'entrée d'apprentissage à l'alimentation en tension (Leitungsteach).