- Page d'accueil
- Produits
- Détecteurs de position
- Détecteurs à ultrasons
Détecteurs à ultrasons
Détecteurs à ultrasons
Détecteurs à ultrasons
Les détecteurs à ultrasons sont utilisés pour la détection de positions et la mesure précise en continu de distances de solides, pulvérulents et liquides. Ils émettent et reçoivent des ondes sonores dans la gamme de fréquences des ultrasons. L'objet à détecter renvoie les ondes sonores, l'information de distance est déterminée par une mesure du temps de vol. Cette détection sans contact est indépendante de la couleur, de la transparence, des caractéristiques de surface ou du degré de brillance de l'objet. Ainsi il est possible de détecter, par exemple, de manière fiable les emballages blister ou des bacs ajourés en plastique transparent dans l'industrie agroalimentaire.
Même dans des conditions environnantes à risque de forte souillure, de poussières ou de brouillard, ces appareils détectent les objets de manière fiable et sans perturbations.
Les détecteurs à ultrasons d'ifm offrent dans un boîtier compact une faible zone morte, de grandes portées et une haute résolution.
Notre gamme de produits comprend des appareils avec une sortie de commutation programmable, une sortie analogique ou une combinaison des deux sorties. Le réglage de la fonction de sortie, des points de commutation et de l'étendue de mesure est réalisé intuitivement, selon la variante, via bouton-poussoir directement sur l'appareil ou en connectant l'entrée d'apprentissage sur l'alimentation en tension (apprentissage par fil).
En outre, certains détecteurs peuvent aussi être paramétrés via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.