You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs pour vérins
  5. Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques

Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques

  • Tenue en pression jusqu'à 500 bar
  • Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
  • Haute pression d'éclatement
  • Boîtier selon le standard industriel
  • Durée de vie de plus de 10 millions de cycles de pression

Détecteurs résistants à la pression pour vérins hydrauliques


Détecteurs résistants à la pression pour cylindres hydrauliques

Les détecteurs de position résistants à la pression sont typiquement utilisés pour la détection du piston des vérins hydrauliques. Ils détectent exclusivement les métaux ferromagnétiques. Outre l'utilisation comme fin de course dans les vérins hydrauliques, ces détecteurs peuvent aussi être utilisés sur d'autres composants hydrauliques, comme les vannes ou les pompes.

Le boîtier monobloc entièrement métallique en acier inox de haute qualité garantit une protection fiable contre des pics de pression jusqu’à 1000 bar et supporte jusqu’à 10 millions de cycles de pression. La large plage de température de fonctionnement et l’indice de protection élevé des détecteurs permettent de les utiliser dans des environnements industriels extrêmement sévères.