You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs pour vérins
  5. Appropriés pour vérins à rainure en C

Détecteurs pour vérins - Appropriés pour vérins à rainure en C

  • Détection exacte du point de commutation sur les vérins courts
  • Détection de position au point près grâce à un passage court
  • Détection sûre de champs magnétiques faibles
  • Montage facile par le dessus dans la rainure
  • Forme plate 25,8 mm, affleurante ou courte de 17,5 mm

Détecteurs pour vérins - Appropriés pour vérins à rainure en C


Utilisation sur des vérins à rainure en C

Grâce à sa taille réduite de 15 mm, le détecteur pour vérins à rainure en C convient particulièrement aux petits préhenseurs. Il s'insère facilement par le dessus dans la rainure en C et se maintient en place. Pour le réglage de la position correcte du seuil de commutation, le détecteur peut être déplacé sans problème dans la rainure. Une vis à tête combinée fendue/à six pans creux permet de le fixer durablement.
Le détecteur est positionné de manière stable dans la rainure en y étant totalement encastré. La fixation au bout du boîtier permet une excellente résistance à la traction sur le câble.
Les détecteurs à fonctionnement sans contact travaillent quasiment sans usure et ont souvent une plus longue durée de vie que les capteurs Reed. Cela évite des temps de maintenance et d'arrêt coûteux.