1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Avec IO-Link

Détecteurs capacitifs - Avec IO-Link

  • Communication aisée par IO-Link
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Montage pratique par adaptateur et colliers de fixation

Détecteurs capacitifs - Avec IO-Link



Avec IO-Link

Les détecteurs capacitifs détectent des matières en vrac ou des liquides à travers les parois de cuves non métalliques. Le paramétrage s'effectue directement via les boutons du détecteur ou via l’interface IO-Link par l’intermédiaire de l’interface USB E30396 ou du Memory Plug E30398.  Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation des valeurs mesurées par le détecteur et le paramétrage online et offline. La présentation des valeurs mesurées concrètes permet de définir des limites de tolérance par rapport au seuil de commutation réglé.