You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Boîtier M12

Détecteurs capacitifs - Boîtier M12

  • Variante robuste en acier inoxydable
  • Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
  • Haute immunité aux parasites
  • Distances de commutation élevées pour plus de réserve de fonctionnement
  • Affichage bien visible de l'état de commutation

Détecteurs capacitifs - Boîtier M12


Boîtier M12

Les détecteurs capacitifs du type M12 détectent sans contact les objets métalliques et non métalliques. Grâce à leur portée réglable au moyen d’un potentiomètre, ils peuvent être très aisément adaptés aux applications respectives. Des applications typiques se trouvent dans les industries du papier, du bois et du verre. Dans un système d'emballage, les détecteurs contrôlent par exemple la présence des cartons ou si le contenu est complet. Les connecteurs M12 standards permettent de raccorder les détecteurs au système de commande de manière facile.