You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Utilisation dans les industrie électroniques et du semiconducteur

Détecteurs capacitifs - Utilisation dans les industrie électroniques et du semiconducteur

  • Compensation simple dans l’application à l’aide d'une pression sur une touche
  • Variantes avec détection automatique des charges de sortie PNP ou NPN
  • Fonction de contact d’ouverture ou de fermeture au choix
  • Affichage bien visible de l'état de commutation
  • Haute immunité aux parasites

Détecteurs capacitifs - Utilisation dans les industrie électroniques et du semiconducteur


Utilisation dans l’électronique et les semi-conducteurs

Les détecteurs du type KG506x sont optimaux pour la détection de fluides conducteurs à travers des parois non métalliques ou sur des tuyaux de dérivation. Ils sont utilisés pour détecter le niveau minimal, des fuites ou un débordement de cuves.
Le concept de fonctionnement permet de régler la fonction de sortie par une seule pression sur le bouton-poussoir. La détection automatique de la charge simplifie la conception et la mise en service sur différents boîtiers de contrôle.
Grâce à leur haute immunité aux parasites, les détecteurs en boîtier de plastique blanc sont les plus appropriés pour des applications dans l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique.