1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs capacitifs
  5. Utilisation pour des températures de fluide élevées jusqu'à 250 °C

Détecteurs capacitifs - Utilisation pour des températures de fluide élevées jusqu'à 250 °C

  • Détection de la hauteur de remplissage, par ex. dans des sécheurs de plastique ou des installations de cristallisation
  • Compensation simple avec le fluide à l’aide d'une pression sur une touche
  • LED latérales et arrières pour l’affichage de l’état de commutation
  • Très grande résistance CEM
  • Résistant aux décharges électrostatiques

Détecteurs capacitifs - Utilisation pour des températures de fluide élevées jusqu'à 250 °C



Utilisation dans une température ambiante élevée allant jusqu’à 250 °C

Les détecteurs capacitifs contrôlent les niveaux partout où des granulés plastiques sont transportés et traités – dans des tuyaux et silos ou, à travers des hublots, dans des chargeurs pour presses à injecter. Le détecteur doit détecter de manière fiable une grande variété de plastiques. Cela concerne d’une part les diverses matières, les humidités résiduelles et les températures, et d’autre part les granulométries et les surfaces des matières premières qui sont très variables.

Le réglage sur la matière s'effectue facilement par bouton-poussoir. La séparation de la tête du détecteur d’avec l’électronique permet également d’interroger le niveau de remplissage des unités de cristallisation. La tête du détecteur est conçue pour les températures élevées qui y règnent, tandis que le boîtier électronique est installé en dehors de la zone de haute température. Grâce à sa structure métallique spéciale, le détecteur est particulièrement insensible aux décharges électrostatiques.
Pour limiter le nombre de variantes, la sortie de commutation est programmable comme normalement fermé/normalement ouvert. Deux diodes bien visibles permettent de consulter le niveau même depuis une distance importante.